モジュールパネル TE 用

品番: TE 7526780

このモジュールパネルは TE のベース部分のパネルと交換することができます。

品番:
TE 7526780
仕様
密閉型
製品説明
このモジュールパネルはTEのベース部分のパネルと交換することができます。
用途
グランドプレートを正しく選定するには次のことにご注意ください:
エンクロージャー幅 - 150 mm
エンクロージャー奥行 - 50 mm
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 450 mm
奥行: 750 mm
適用
エンクロージャータイプ: TE
幅: 600 mm
1パック
1 個
純質量
3.45 kg
総質量
3.65 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177196568
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TE Module plate, WxD: 450x750 mm, Solid, For W: 600 mm
資料
Info sheet