モジュールパネル TE 用

品番: TE 7526785

このモジュールパネルは TE のベース部分のパネルと交換することができます。

品番:
TE 7526785
仕様
密閉型
製品説明
このモジュールパネルはTEのベース部分のパネルと交換することができます。
用途
グランドプレートを正しく選定するには次のことにご注意ください:
エンクロージャー幅 - 150 mm
エンクロージャー奥行 - 50 mm
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
取り付け部品を含む
品番について
納期についてはお問合せ下さい
寸法:
幅: 650 mm
奥行: 550 mm
適用
エンクロージャータイプ: TE
幅: 800 mm
1パック
1 個
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TE module plate, solid, W x D: 650 x 550 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated
資料
Info sheet