この製品の販売終了日:: 2022/06/29
- 品番:
- TE 7526829
- 仕様
- 通気型
- 製品説明
- このモジュールパネルはTEのベース部分のパネルと交換することができます。
- 用途
- グランドプレートを正しく選定するには次のことにご注意ください:
- エンクロージャー幅 - 150 mm
- エンクロージャー奥行 - 50 mm
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 450 mm
奥行: 200 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: TE
幅: 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.62 kg
- 総質量
- 0.712 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177304017
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TE Module plate, WxD: 450x200 mm, Vented, For W: 600 mm
- 資料
- Info sheet