ケーブル引き込み用フレーム(センター) TS、TP用

品番: TS 8802100

エンクロージャーの既設のグランドプレートに取付けます。

品番:
TS 8802100
製品説明
グランドプレート間のケーブル引き込みのシーリングに使用します。
メリット
断面サイズが同じケーブルへの使用に特に適しています。
仕様
フォームラバーケーブルシール:断面:30 x 25 mm
用途
グランドプレートに留めます。
材質
アルミニウム押出成形プロファイル
フォームラバーケーブルシール:ポリウレタンフォーム
同梱品
差し込みプロファイル、フォームラバー ケーブルシールを含む
注記:
幅が 800 mm 以内のエンクロージャーの場合は、ボトム開口部 1 箇所につき 2個で足ります
エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトム開口部は 2箇所になります。エンクロージャー 1台に 4つ取り付けることができます。
適用
エンクロージャータイプ: TS: = 1,000 mm
エンクロージャータイプ: TP
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
1パック
4 個
純質量
0.32 kg
総質量
0.351 kg
関税率番号
76042990
EAN
4028177382503
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
TS ケーブル引き込み用フレーム、センター、TS、VX SE、TP 用、適用幅:1000 mm