ケーブル引き込み用フレーム、リア TS、TP用

品番: TS 8802065

床の開口部に直接差し込む。

品番:
TS 8802065
製品説明
ボトム開口部のケーブル引き込み部のシーリングに使用します。
メリット
断面サイズが同じケーブルへの使用に特に適しています。
マウンティングプレートをいちばん後ろの取り付けポジションに取り付けた場合は、ケーブルを大きく曲げることなく、直接引き込むことが可能になります。
仕様
フォームラバーケーブルシール:断面:30 x 25 mm
用途
ボトム開口部/ボトムトレーおよびグランドプレートに直接留めます。
材質
アルミニウム押出成形プロファイル
フォームラバーケーブルシール:ポリウレタンフォーム
同梱品
差し込みプロファイル、フォームラバー ケーブルシールを含む
注記:
幅が 800 mm 以内のエンクロージャーの場合は、ボトム開口部 1 箇所につき 2個で足ります
エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトム開口部は 2箇所になります。エンクロージャー 1台に 4つ取り付けることができます。
適用
エンクロージャータイプ: TS: = 600 mm
エンクロージャータイプ: TP
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
1パック
2 個
純質量
0.208 kg
総質量
0.21 kg
関税率番号
76042990
EAN
4028177496354
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
製品説明
TS ケーブル引き込み用フレーム、リア、TS、VX SE、TP 用、適用幅:600 mm