- 品番:
- TS 8802125
- 製品説明
- ボトム開口部のケーブル引き込み部のシーリングに使用します。
- メリット
- 断面サイズが同じケーブルへの使用に特に適しています。
- マウンティングプレートをいちばん後ろの取り付けポジションに取り付けた場合は、ケーブルを大きく曲げることなく、直接引き込むことが可能になります。
- 仕様
- フォームラバーケーブルシール:断面:30 x 25 mm
- 用途
- ボトム開口部/ボトムトレーおよびグランドプレートに直接留めます。
- 材質
- アルミニウム押出成形プロファイル
フォームラバーケーブルシール:ポリウレタンフォーム
- 同梱品
- 差し込みプロファイル、フォームラバー ケーブルシールを含む
- 注記:
- 幅が 800 mm 以内のエンクロージャーの場合は、ボトム開口部 1 箇所につき 2個で足ります
- エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトム開口部は 2箇所になります。エンクロージャー 1台に 4つ取り付けることができます。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 1,200 mm
エンクロージャータイプ: TP
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.384 kg
- 総質量
- 0.433 kg
- 関税率番号
- 76042990
- EAN
- 4028177496385
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 製品説明
-
TS ケーブル引き込み用フレーム、リア、TS、VX SE、TP 用、適用幅:1200 mm