- 品番:
- TS 7825367
- 仕様
- ケーブルエントリー、高密度ブラシ付き
- 製品説明
- 互い違いに並んでいる専用のブラシストリップは、ケーブルの引き込みが適切であれば、最大限の保護をお約束します。二分割形のため、配線済みであっても、このグランドモジュールによるシステムアップが可能です。
- 材質
- モジュールパネル:鋼板
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
- 表面
- モジュールパネル:亜鉛メッキ
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
クリップを含む
- 注記:
- TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
- 寸法:
- 奥行: 237.5 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
TS IT
SE
幅: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.3 kg
- 総質量
- 1.42 kg
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Gland plate module, For W: 600 mm, For cable entry with brush, super-airtight