グランドモジュール、ケーブル引き込み用 TS, TS IT, VX SE 用

品番: TS 7825387

特殊なケーブル配線に使用する、2個の部分からなるベースモジュールです。ブラシストリップが相互に付いていて、大量のケーブルに対するカバー力に優れています。

品番:
TS 7825387
仕様
ケーブルエントリー、高密度ブラシ付き
製品説明
互い違いに並んでいる専用のブラシストリップは、ケーブルの引き込みが適切であれば、最大限の保護をお約束します。二分割形のため、配線済みであっても、このグランドモジュールによるシステムアップが可能です。
材質
モジュールパネル:鋼板
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
表面
モジュールパネル:亜鉛メッキ
同梱品
取り付け部品を含む
クリップを含む
注記:
TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
寸法:
奥行: 237.5 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
SE
幅: 800 mm
1パック
1 個
純質量
1.811 kg
総質量
1.9 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177551169
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Gland plate module, For W: 800 mm, For cable entry with brush, super-airtight