ケーブルトレイ、奥行き方向に取り付け位置を変更可能 VX IT、TE 8000 用

品番: DK 5302043

フロントおよびリア側間の取り付けエリアにおける配線の保護に使用します。

品番:
DK 5302043
製品説明
フロントおよびリア側間の取り付けエリアにおける配線の保護に使用します。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
マウンティングレールシステム VX IT スタンダード
マウンティングレールシステム TX CableNet
TS IT マウンティングレールシステム
長さ
350: 550 mm
1パック
1 個
純質量
1.74 kg
総質量
1.94 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177952683
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005
資料
マニュアル