- 品番:
- VX 5302020
- 製品説明
- ケーブルクランプを使用するケーブルクランプ用Cレールと、配線用のハンマーヘッド形付きケーブルガイドレールとのコンビネーションです。ケーブルクランプ、ケーブルタイまたは面ファスナーなどでケーブルをコンビレールに固定し、張力を緩和させることができます。
- メリット
- エンクロージャーフレームの外側にも内側にも取り付け可能です
- 用途
- VX 本体フレーム上に配線されたケーブルのケーブルガイドと張力緩和に使用します
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- エンクロージャーフレームの垂直バーの間に直接ねじ留めします
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TX CableNet
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
- 適用幅
- = 600 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.508 kg
- 総質量
- 1.543 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177952522
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 600 mm, for enclosure depth 600 mm