コンビレール VX、VX IT、TX CableNet 用

品番: VX 5302021

ケーブルクランプを使用するケーブルクランプ用Cレールと、配線用のハンマーヘッド形付きケーブルガイドレールとのコンビネーションです。ケーブルクランプ、ケーブルタイまたは面ファスナーなどでケーブルをコンビレールに固定し、張力を緩和させることができます。

ケーブルクランプ Cレール、コンビレール用

品番:
VX 5302021
製品説明
ケーブルクランプを使用するケーブルクランプ用Cレールと、配線用のハンマーヘッド形付きケーブルガイドレールとのコンビネーションです。ケーブルクランプ、ケーブルタイまたは面ファスナーなどでケーブルをコンビレールに固定し、張力を緩和させることができます。
メリット
エンクロージャーフレームの外側にも内側にも取り付け可能です
用途
VX 本体フレーム上に配線されたケーブルのケーブルガイドと張力緩和に使用します
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
エンクロージャーフレームの垂直バーの間に直接ねじ留めします
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TX CableNet
幅: = 800 mm
奥行: = 800 mm
適用幅
= 800 mm
1パック
4 個
純質量
1.7 kg
総質量
2.08 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177952539
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 800 mm, for enclosure depth 800 mm
資料
マニュアル