- 品番:
 
- VX 5302038
 
- 製品説明
 
- エンクロージャー内にある2本のシステムセクション間にコンビレールを自在に固定するために使用します。 
 
- メリット
 
- 固定箇所が長穴であるため、柔軟なねじ留めが可能 
 
- 用途
 
- カスケードケーブルガイド 
 
- 材質
 
- 鋼板製 
 
- 表面
 
- 亜鉛めっき 
 
- 同梱品
 
- 取り付け部品を含む 
 
- 1パック
 
- 8 個 
 
- 純質量
 
- 0.36 kg
 
- 総質量
 
- 0.4 kg
 
- PCF/VE (Cradle to Gate)
 
- 1 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- PCF クラス分けに関する注記
 
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます 
 
- 関税率番号
 
- 73182900 
 
- EAN
 
- 4028177952676 
 
- ETIM 9
 
- EC002625 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- 製品説明
 
- 
Angle bracket for combination rail for variable mounting of combination rails between two system chassis in the enclosure interior. Application areas: cascaded cable routing, sheet steel, zinc-plated