- 品番:
- VX 5302322
- メリット
- 工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
- ねじ固定も可能
- ケーブル引き込みエレメントを固定するための多機能穴が用意されています
- 鍵穴ホルダーを介して 7 U ピッチごとに PDU を固定するため取り付け穴が用意されています
- 用途
- ネットワークやサーバーを使用する際の縦方向の配線や張力緩和に使用します
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- VX IT 支持フレームのルーフフレームおよびベースフレーム間に、前後左右どこにでも
- 幅 800 mm の VX IT ラック内においては、上部と下部にある奥行きレールの間にねじ留めすることもできます
- 取り付けについてのご注意
- クイック固定部品を使って本体フレームのラック奥行方向全体に渡って取り付けます。幅 800 mm のラックに実装する場合は、さらに 19インチ実装部の奥行きレールにねじ留めすることができます。
- 寸法:
- 幅: 265 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
高さ: ≥ 2,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.8 kg
- 総質量
- 7.12 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 27.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 製品説明
-
Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening