ケーブルガイドセット、ドア VX、VX IT用

製品番号: IT 7030.695

CMC III ハンドルを使用した場合、VX ラックシステムのドアの内側において最適な配線を実現するために使用します。

製品番号:
IT 7030.695
製品説明
CMC III ハンドルを使用した場合、VX ラックシステムのドアの内側において最適な配線を実現するために使用します。
メリット
ダクトカバーとリングケーブルホルダーを任意の長さにカットします
機能方法
ケーブル付きのハンドルや読み取り装置を設置する場合、配線は必ずドアの内側で行ってください。ケーブルの配線には、ドアのアルミ製プロファイルが使用されます。
プロファイルにダクトカバーをはめ込むだけで、ダクトを閉じることができます
通気型あるいは鋼板製ドアのケーブルガイドとして、リングケーブルホルダーをドアの内側に貼り付けます
材質
プラスチック
塗装色
ライトグレー
同梱品
ケーブルガイドセット、ドア
ダクトカバー、2 m
4 x リングケーブルホルダー、0.5 m
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
0.202 kg
総質量
0.222 kg
関税率番号
76042990
EAN
4028177939264
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX IT Cable routing set doors VX IT / VX IE, 2m