ケーブルダクト VX IT、TX CableNet、Data Rack 用

品番: DK 5302052

両側にヒンジが着いた取り外し可能なケーブルカバー付きケーブルダクト。

品番:
DK 5302052
製品説明
カバー付きケーブルダクト。ヒンジ付きダクトカバー (取り外し可能もあり) により、いつでも配線に簡単にアクセスできます。ダクトには、キャビネット内側へおよびダクト背面からのケーブル引き込みオプションが備わっています。ダクトに同梱されているケーブルホルダーウェブは、ダクトのケーブルフィンガーに奥行き方向に自在にスナップ固定でき、配線をサポートします。ケーブルダクトのねじ留めも可能です。適切なエアフローを実現するために、VX IT 用ブラシキットと組み合わて使用することも可能です。
メリット
工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
高さユニット(U)を考慮したケーブルガイドによる高い実装密度
背合わせで連結可能
ケーブルダクトは、コールドアイルコンテインメント内のエアショートを避けるためのパーティションパーツとして使用可能
ケーブル引き込み口は開閉可能、実装標準 1 U 高さの拡張コンポーネントを装着可能
仕様
6箇所に 19インチ取り付け用カットアウト (1 U) あり
材質
鋼板製
プラスチック(UL 94-HB)
塗装色
RAL 9005
同梱品
ケーブルダクト
カバー 2個
14 x ケーブルフィンガー 高さ 6 U
10 x ケーブル保持バー
取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)
42 U
適用
ダイナミック型 19インチ マウンティングレールと組み合わせて使用することはできません、VX IT 用
注記:
VX IT ラックタイプで、内装が対称的である場合は、ダイナミック型 19インチ マウンティングレールと組み合わせることはできません。内装が非対称的である場合は、片側に取り付けることができます。
寸法:
幅: 109.5 mm
奥行: 314.5 mm
長さ: 1,872 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
Data Rack
TX CableNet
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm
= 2,122 mm
適用幅
= 800 mm
1パック
1 個
純質量
9.2 kg
総質量
9.54 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
32.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177958586
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
製品説明
Cable duct, 42 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2000 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報