ブラシストリップ

品番: DK 7072200

サイドパネル、リアパネル、ドア、トップパネル、グランドプレートなどの任意の位置のケーブル配線用カットアウトへの仕上げとして、ブラシストリップを装着することもできます。

品番:
DK 7072200
製品説明
フラットパーツ、グランドプレートおよびパネルなどの個別のカスタマイズに使います。サイドパネル、リアパネル、ドア、トップパネル、グランドプレートなどの任意の位置のケーブル配線用カットアウトへの仕上げとして、ブラシストリップを装着することもできます。
メリット
スナップ面:10 mm
機能方法
最大カットアウト高さ:38 mm
材質
プラスチック部分:18 mm
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
ブラシ長さ
30 mm
長さ
2 m
寸法:
長さ: 2 m
適用板厚
0.6 ‐ 1.5 mm
1パック
1 個
純質量
0.43 kg
総質量
0.433 kg
関税率番号
96035000
EAN
4028177221642
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
DK ブラシストリップ、長さ:2 m、ブラシの毛の長さ:30 mm、適用板厚:0.6~1.5 mm