この製品の販売終了日:: 2022/06/29
- 品番:
- DK 7888610
- 製品説明
- トップパネルからのケーブル引き込みに使用します。
- メリット
- カットアウト後のエッジにかぶせるだけです
- 材質
- ブラシ付きプラスチックブラケット
ブラシストリップ:プラスチック(UL 94-V0準拠)
ブラシの毛:プラスチック、UL 94-HB - ブラシ長さ
- 30 mm
- 長さ
- 390 mm
- 寸法:
- 幅: 19 mm
長さ: 390 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: TE 8000
幅: 600 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.198 kg
- 総質量
- 0.222 kg
- 関税率番号
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
- DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 600 mm, for TE 8000