ブラシストリップ、高密閉タイプ

品番: DK 7825375

ケーブルの束と配線を可能な限り密にするための、特殊なブラシストリップ。

品番:
DK 7825375
製品説明
フラットパーツ、グランドプレートおよびパネルなどの個別のカスタマイズに使います。サイドパネル、リアパネル、ドア、トップパネル、グランドプレートなどの任意の位置のケーブル配線用カットアウトに取り付けてください。ケーブル束や個別のケーブルの処理に高い密閉性が必要な場合に、このブラシストリップを使用します。互い違いに配置されたブラシストリップは、多量のケーブルを引き込んだ場合も良いシーリング効果を保証します。望まれない通気も最小限に抑えることができます。
材質
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
同梱品
各ブラシストリップ 1個、長さ 1 m、右と左の仕様
ブラシ長さ
58 mm
長さ
1 m
寸法:
長さ: 1 m
適用板厚
1.5 ‐ 2 mm
1パック
1 個
純質量
0.65 kg
総質量
0.82 kg
関税率番号
96035000
EAN
4028177552784
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Brush strip, super-airtight, Bristle length: 58 mm, 2 pcs. L: 1 m, right-hand and left-hand version, Plastic to UL 94-V0
資料
Info sheet