- 品番:
- SZ 2400300
- 製品説明
- コネクター付きの市販のケーブル用です。使用可能な板厚、最大 4 mm。市販のケーブルは、ケーブルタイを使ってねじれないように取り回すことができます。
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- ケーブル引き込み
- ケーブル引き込み口数: 2
最小ケーブル径: 6 mm
最大ケーブル径 mm: 8 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 65 (適切な取り付けがされている場合)
- 適用ケーブルØ
- 6 ‐ 8 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.055 kg
- 総質量
- 0.063 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 製品説明
- SZ Connector gland, small, for 2 cable ø 6-8 mm
- 資料
- マニュアル