コネクターグランド、小型

品番: SZ 2400500

コネクター付きの市販のケーブル用です。使用可能な板厚、最大 4 mm。市販のケーブルは、ケーブルタイを使ってねじれないように取り回すことができます。

品番:
SZ 2400500
製品説明
コネクター付きの市販のケーブル用です。使用可能な板厚、最大 4 mm。市販のケーブルは、ケーブルタイを使ってねじれないように取り回すことができます。
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
ケーブル引き込み
ケーブル引き込み口数: 3
最小ケーブル径: 4 mm
最大ケーブル径 mm: 6 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 65 (適切な取り付けがされている場合)
適用ケーブルØ
4 ‐ 6 mm
1パック
5 個
純質量
0.205 kg
総質量
0.28 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177220348
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
製品説明
SZ Connector gland, small, for 3 cable ø 4-6 mm
資料
Info sheet