密閉フレーム 密閉モジュール用

品番: SZ 2400900

コネクター付きのケーブル用。仕切りパネル用モジュールプレートおよび金属製グランドプレートの24または16ピンコネクター用カットアウトに取り付けるために使用します。

品番:
SZ 2400900
製品説明
コネクター付きのケーブル用。仕切りパネル用モジュールプレートおよび金属製グランドプレートの24または16ピンコネクター用カットアウトに取り付けるために使用します。
メリット
個々のケーブルは、密閉フレームを取り外さずに、後装着や交換ができます
材質
フレーム:ポリアミド
シール:CR
同梱品
取り付け部品を含む
必要とされるカットアウト
24 極
Number modules 20 x 20
10 個
寸法:
幅: 145 mm
奥行: 67 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 64
1パック
1 個
純質量
0.12 kg
総質量
0.145 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177534643
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
製品説明
SZ 密閉フレーム 密閉モジュール用、カットアウト24極
資料
マニュアル