密閉モジュール 密閉フレーム用

品番: SZ 2400920

密閉フレームとともに、ケーブル引き込み口の密閉を可能にします。密閉モジュール 20 x 20 mm および 40 x 40 mm を組み合わせることができます。

品番:
SZ 2400920
仕様
密閉モジュール 20 x 20 mm
製品説明
密閉フレームとともに、ケーブル引き込み口の密閉を可能にします。密閉モジュール 20 x 20 mm および 40 x 40 mm を組み合わせることができます。
メリット
ケーブルに密着する密閉モジュールは、落ちることがありません
材質
硬質シェル:ポリアミド
パッキン:TPE 2
注記:
1 密閉モジュール 40 x 40 mm ≙ 4 密閉モジュール 20 x 20 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 64
適用ケーブルØ
4 ‐ 6 mm
1パック
10 個
純質量
0.05 kg
総質量
0.07 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177534674
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
製品説明
SZ 密閉モジュール 密閉フレーム用、サイズ: 20x20 mm、ケーブル直径 4-6 mm
資料
Info sheet