- 品番:
- SZ 2400930
- 仕様
- 密閉モジュール 20 x 20 mm
- 製品説明
- 密閉フレームとともに、ケーブル引き込み口の密閉を可能にします。密閉モジュール 20 x 20 mm および 40 x 40 mm を組み合わせることができます。
- メリット
- ケーブルに密着する密閉モジュールは、落ちることがありません
- 材質
- 硬質シェル:ポリアミド
パッキン:TPE 2
- 注記:
- 1 密閉モジュール 40 x 40 mm ≙ 4 密閉モジュール 20 x 20 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 64
- 適用ケーブルØ
- 6 ‐ 9 mm
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.05 kg
- 総質量
- 0.066 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177534698
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 製品説明
-
SZ 密閉モジュール 密閉フレーム用、サイズ: 20x20 mm、ケーブル直径 6-9 mm