- 品番:
- CP 6052500
- 製品説明
- サポートアームコネクター 直径 130 mm 用のカットアウトが付いているキャビネットを壁に取り付けた場合の、ケーブル引き込み後の密閉に使用します。ケーブルが既に引き込まれていても、後付けできます。ケーブルクランプ用のハンマーヘッド形が装備されています。断面サイズが同じケーブルへの使用に適しています。
- メリット
- ケーブルが既に引き込まれていても、後付けできます。
- 断面サイズが同じケーブルへの使用に特に適しています。
- ケーブル固定用のハンマーヘッド形付き。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55 (取り付け方法およびケーブルの引き込み方法に正しく従った場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.32 kg
- 総質量
- 0.341 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 9
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 製品説明
-
CP Cable gland module, for support arm connection Ø 130 mm