ケーブルダクト TS垂直フレーム用

品番: TS 8800540

連結されているエンクロージャーの連結部の垂直フレーム取り付けます。

品番:
TS 8800540
仕様
幅 100 mm、2つの連結済みエンクロージャーフレームの連結部への取り付けに。
メリット
ケーブルダクトの固定箇所は、TS システム穴に合わせてあります。DINダクトの場合に必要となる、時間を費やす穴あけ作業は、無くなります。
メンバーの折り取り部は、マウンティングプレート用ケーブルダクトとの組み合わせを考慮した作りになっています。
マウンティングプレートの高さにある追加のメンバー折り取り部は、直接的なケーブルダクトへの配線を可能にします。
材質
硬化プラスチックPVC
難燃性、自己消炎性
塗装色
RAL 7030 近似色
同梱品
カバー付きケーブルダクト
Bar width
5.5 mm
Slot width
4.5 mm
注記:
その他のサイズのエンクロージャー用に短くすることができます。
寸法:
幅: 100 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 80 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS
VX SE
PC
IW
高さ: ≤ 1,800 mm
動作温度範囲
60 °C
1パック
4 個
純質量
8.192 kg
総質量
8.623 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177238008
ECLASS 8.0
27400703
製品説明
TS ケーブルダクト TS垂直フレーム用、WHD: 100x1600x80 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書