- 品番:
- TS 8800570
- 仕様
- 幅 50 mm、サイドパネル側のエンクロージャーの垂直フレームへの取り付けに。
- メリット
- ケーブルダクトの固定箇所は、TS システム穴に合わせてあります。DINダクトの場合に必要となる、時間を費やす穴あけ作業は、無くなります。
- メンバーの折り取り部は、マウンティングプレート用ケーブルダクトとの組み合わせを考慮した作りになっています。
- マウンティングプレートの高さにある追加のメンバー折り取り部は、直接的なケーブルダクトへの配線を可能にします。
- 材質
- 硬化プラスチックPVC
難燃性、自己消炎性
- 塗装色
- RAL 7030 近似色
- 同梱品
- カバー付きケーブルダクト
- Bar width
- 5.5 mm
- Slot width
- 4.5 mm
- 注記:
- その他のサイズのエンクロージャー用に短くすることができます。
- 寸法:
- 幅: 50 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 80 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
VX SE
PC
IW
高さ: ≤ 1,800 mm
- 動作温度範囲
- 60 °C
- 1パック
- 8 個
- 純質量
- 8.968 kg
- 総質量
- 9.44 kg
- 関税率番号
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 製品説明
-
TS ケーブルダクト TS垂直フレーム用、WHD: 50x1600x80 mm