ケーブルダクト

品番: TS 8800750

DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用。ブリッジおよびケーブルダクト底部の切断位置。

品番:
TS 8800750
仕様
マウンティングプレート用
VX システム穴への取り付け
製品説明
DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用。ブリッジおよびケーブルダクト底部の切断位置。
材質
硬化プラスチックPVC
難燃性、自己消炎性
温度耐性 +60 °C まで
塗装色
RAL 7030 近似色
同梱品
カバー付きケーブルダクト
Bar width
5.5 mm
Slot width
4.5 mm
取り付け方法
DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用
マウンティングプレートを後方のエンクロージャーフレームと面一の位置 (取り付け位置 ±0 mm) に取り付けた場合、水平方向に取り付けられたケーブルダクトとエンクロージャーフレーム上のケーブルダクトの表面がそろいます
注記:
その他のサイズ用に短くすることができます。
寸法:
幅: 30 mm
奥行: 80 mm
長さ: 2,000 mm
1パック
24 個
純質量
21.312 kg
総質量
22.437 kg
関税率番号
39259020
EAN
4028177445444
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
製品説明
TS ケーブルダクト、マウンティングプレート用、WHD: 30x2000x80 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書