- 品番:
- TS 8800753
- 仕様
- マウンティングプレート用
VX システム穴への取り付け
- 製品説明
- DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用。ブリッジおよびケーブルダクト底部の切断位置。
- 材質
- 硬化プラスチックPVC
難燃性、自己消炎性
温度耐性 +60 °C まで
- 塗装色
- RAL 7030 近似色
- 同梱品
- カバー付きケーブルダクト
- Bar width
- 5.5 mm
- Slot width
- 4.5 mm
- 取り付け方法
- DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用
- マウンティングプレートを後方のエンクロージャーフレームと面一の位置 (取り付け位置 ±0 mm) に取り付けた場合、水平方向に取り付けられたケーブルダクトとエンクロージャーフレーム上のケーブルダクトの表面がそろいます
- 注記:
- その他のサイズ用に短くすることができます。
- 寸法:
- 幅: 80 mm
奥行: 80 mm
長さ: 2,000 mm
- 1パック
- 12 個
- 純質量
- 17.88 kg
- 総質量
- 18.72 kg
- 関税率番号
- 39259020
- EAN
- 4028177445475
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 製品説明
-
TS ケーブルダクト、マウンティングプレート用、WHD: 80x2000x80 mm