アルミニウムリベット 品番: TS 8800531 ケーブルダクトを確実に取り付けるため、およびマウントレールやマウンティングレールの固定に使用します。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: TS 8800531 製品説明 ケーブルダクトを確実に取り付けるために使用します。マウントレールやマウンティングレールの固定にも適しています。 用途 TS システム穴 Ø4.5 mmの穴 1パック 100 個 純質量 0.1 kg 総質量 0.169 kg 関税率番号 83082000 EAN 4028177510227 ETIM 9 EC002339 ECLASS 8.0 23120402 製品説明 TS アルミニウムリベット、サポートレール/システムレール固定用