ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース

品番: PS 4338000

TS、PC、TP ユニバーサルコンソールやベースへ、ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。

品番:
PS 4338000
製品説明
ケーブルを引き込む時のストレインリリーフに使用します。エンクロージャーの水平フレーム上のには奥行き方向に25 mmピッチで取り付けることができるほか、TS ベース/フレックスブロックにも取り付けることができます。
材質
スチール
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
TS ベースに取り付ける場合は、ベース用固定ボルトが必用です。
寸法:
長さ: 1,585 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS
PC
TP ユニバーサルコンソール
幅: = 1,600 mm
適用幅
= 1,600 mm
1パック
2 個
純質量
8.664 kg
総質量
9.12 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177099210
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
SZ ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース、フレックスブロック用、幅: 1600 mm
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報