ケーブルクランプ ケーブルクランプレール用

品番: SZ 2351000

ケーブルをケーブルクランプレールへ固定するためのものです。

品番:
SZ 2351000
製品説明
ケーブルをケーブルクランプレールへ固定するためのものです。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
プラスチック製ガイドパッドを含む
最小ケーブル径
12 mm
最大ケーブル径 mm
16 mm
1パック
25 個
純質量
0.9 kg
総質量
1.152 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177021877
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
製品説明
SZ ケーブルクランプ ケーブルクランプレール用、ケーブル直径 ø 12-16 mm
資料
Info sheet