- 品番:
- SZ 2354000
- 製品説明
- ケーブルをケーブルクランプレールへ固定するためのものです。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- プラスチック製ガイドパッドを含む
- 最小ケーブル径
- 22 mm
- 最大ケーブル径 mm
- 26 mm
- 1パック
- 25 個
- 純質量
- 1.45 kg
- 総質量
- 1.476 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177021938
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- 製品説明
- SZ ケーブルクランプ ケーブルクランプレール用、ケーブル直径 ø 22-26 mm
- 資料
- Info sheet