ケーブルクランプレール マウンティングプレート用Cレール、VX、TS、VX SE、TP用

品番: CM 5001081

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。

品番:
CM 5001081
製品説明
ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
マウンティングブラケット2個および固定ねじを含む
取り付け方法
まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離23 mm
まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離10 mm
マウンティングプレートに対して傾けて取り付け
取り付け方法、VX ベース
幅 / 奥行 800 mm のベース内の、ベースコーナーピースに、トルクスタッピングねじとの併用で取り付けた場合
取り付け方法、VX ベース (ステンレス製)
幅 800 mm のベース内に、M6 トルクスねじ、および M6 ナットとの併用で
適用
VX ベースシステム
VX ベースシステム (ステンレス製)
寸法:
長さ: 699 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
TP
HD コンパクトエンクロージャー
幅: = 800 mm
適用幅
= 800 mm
1パック
1 個
純質量
0.705 kg
総質量
0.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177502956
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
CM ケーブルクランプレール (Cレール)、TS、VX SE、TP のマウンティングプレート用、適用幅:800 mm