- 品番:
- CM 5001082
- 製品説明
- ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- マウンティングブラケット2個および固定ねじを含む
- 取り付け方法
- まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離23 mm
- まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離10 mm
- マウンティングプレートに対して傾けて取り付け
- 取り付け方法、VX ベース
- 幅 / 奥行 1000 mm のベース内の、ベースコーナーピースに、トルクスタッピングねじとの併用で取り付けた場合
- 取り付け方法、VX ベース (ステンレス製)
- 幅 1000 mm のベース内に、M6 トルクスねじ、および M6 ナットとの併用で
- 適用
- VX ベースシステム
- VX ベースシステム (ステンレス製)
- 寸法:
- 長さ: 899 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
TP
幅: = 1,000 mm
- 適用幅
- = 1,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.865 kg
- 総質量
- 0.965 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177502963
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
CM ケーブルクランプレール (Cレール)、TS、VX SE、TP のマウンティングプレート用、適用幅:1000 mm