ケーブルクランプ Cレール、コンビレール用

品番: DK 7099000

ケーブルをCレールに固定するために使用します。

品番:
DK 7099000
仕様
ケーブル外径 56~64 mm 用
製品説明
ケーブルをCレールに固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
プラスチック製ガイドパッドを含む
最小ケーブル径
56 mm
最大ケーブル径 mm
64 mm
1パック
25 個
純質量
3.125 kg
総質量
3.461 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177124561
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
製品説明
DK ケーブルクランプ、ケーブル外径:56~64 mm 用