- 品番:
- SZ 2589000
- 製品説明
- ドアやスウィングフレームなど可動部分にケーブルを配線する場合のケーブル保護ダクト。市販のケーブルタイはケーブルダクトホルダーに取り付けることができます。それによって、ダクトホルダーの入口や出口のケーブルも固定できます。
- 材質
- ポリエチレン
- 同梱品
- 1巻き = 25 m
- 内径
- 29 mm
- 寸法:
- 長さ: 25 m
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.5 kg
- 総質量
- 2.7 kg
- 関税率番号
- 39173200
- EAN
- 4028177028845
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- SZ ケーブルダクト、内径: ø 29 mm、 長さ: 25 m