ケーブルダクト

品番: SZ 2596000

ドアやスウィングフレームなど可動部分にケーブルを配線する場合のケーブル保護ダクト。

品番:
SZ 2596000
製品説明
ドアやスウィングフレームなど可動部分にケーブルを配線する場合のケーブル保護ダクト。市販のケーブルタイはケーブルダクトホルダーに取り付けることができます。それによって、ダクトホルダーの入口や出口のケーブルも固定できます。
材質
ポリエチレン
同梱品
1巻き = 25 m
内径
36 mm
寸法:
長さ: 25 m
1パック
1 個
純質量
3.78 kg
総質量
3.82 kg
関税率番号
39173200
EAN
4028177028982
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
SZ ケーブルダクト、内径: ø 36 mm、 長さ: 25 m