- 品番:
- SZ 4319120
- 製品説明
- ケーブルやパイプを専門的に、確実に固定するためのもの。
- 材質
- ポリアミド
- 取り付け方法
- システムレール 23 x 23 mm内に差し込み可。
- エンクロージャーの丸穴にねじ留め可
- マウンティングレールおよびマウンティングセクションにねじ留め可
- 注記:
- ケーブルホルダーは、違う大きさの物を並べて使用することもできます。しかも、たった2本のねじで固定が完了します。
- 最小ケーブル径
- 9 mm
- 最大ケーブル径 mm
- 12 mm
- 1パック
- 50 個
- 純質量
- 0.1 kg
- 総質量
- 0.154 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177098749
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- SZ Cable attachment, for cable ø 9-12 mm