ケーブルホルダー

品番: SZ 4319160

ケーブルとパイプのプロフェッショナルで安全な固定用。固定したものを連結できるので、複数のものを、それらのサイズが異なっていても、2本のネジのみで固定できます。

品番:
SZ 4319160
製品説明
ケーブルやパイプを専門的に、確実に固定するためのもの。
材質
ポリアミド
取り付け方法
システムレール 23 x 23 mm内に差し込み可。
エンクロージャーの丸穴にねじ留め可
マウンティングレールおよびマウンティングセクションにねじ留め可
注記:
ケーブルホルダーは、違う大きさの物を並べて使用することもできます。しかも、たった2本のねじで固定が完了します。
最小ケーブル径
12 mm
最大ケーブル径 mm
16 mm
1パック
50 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.249 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177098756
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
SZ Cable attachment, for cable ø 12-16 mm