面ファスナーケーブルホルダー 粘着剤付き

品番: DK 7111350

すべてのネットワークラック、サーバーラック、ウォール型キャビネット、マウンティングプレートおよびグランドプレートに使用できます。

品番:
DK 7111350
製品説明
すべてのネットワークラック、サーバーラック、ウォール型キャビネット、マウンティングプレート、グランドプレートに使用できます。
材質
繊維強化ポリアミド6.6
塗装色
寸法:
幅: 16 mm
長さ: 70 mm
1パック
10 個
純質量
0.01 kg
総質量
0.016 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177551626
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
DK Nylon loop cable holder, self-adhesive, BL: 16x70 mm