ケーブルファスナー システム丸穴およびVIP 6000用 品番: CP 6059000 タイの幅が4.8 mm以下の、すべての市販のケーブルタイ用。単にネジの溝に入れて、開きリベットを打ち込んで固定します。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: CP 6059000 製品説明 幅4.8 mmまでのすべての市販ケーブルタイに使用できます。リベットのピンをスクリューダクトに押し込んで固定します。 材質 ポリアミド6.6、自己消炎性 UL 94-V2 準拠 1パック 100 個 純質量 0.1 kg 総質量 0.074 kg 関税率番号 39269097 EAN 4028177163645 ECLASS 8.0 23159007