ケーブルファスナー コンフォートパネル、オプチパネル、コンパクトパネル用

品番: CP 6059500

タイの幅が4.0 mm以下の、すべての市販のケーブルタイ用。単にT型ナットの中に入れて、45°回して固定します。

品番:
CP 6059500
製品説明
幅4.0 mmまでの市販ケーブルタイなら、どのようなものにも対応します。Tスロットに差し込み、45°回して固定します。
材質
ポリアミド6.6、自己消炎性 UL 94-V2 準拠
1パック
100 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.101 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007