スナップ式ケーブルガイド

品番: DK 7111300

工具不要のクイックアセンブリーには、スナップインタイプとツイストタイプの2通りのバージョンがあります。

品番:
DK 7111300
仕様
所定の位置にはめ込みます
メリット
ケーブルガイドクリップの直径はケーブル断面に合わせて調整できます
材質
ポリアミド6.6、自己消炎性 UL 94-V2 準拠
塗装色
ナチュラル
ケーブル引き込み
最小ケーブル径: 14 mm
最大ケーブル径 mm: 19 mm
For system punchings with Ø
6.2 mm
最小ケーブル径
14 mm
最大ケーブル径 mm
19 mm
1パック
10 個
純質量
0.03 kg
総質量
0.043 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
DK スナップイン式ケーブルガイド、所定の位置にはめ込みます、工具不要のクイックアセンブリーに最適、最大 Ø 19 mm 用、ポリアミド、ナチュラル
資料
Info sheet