- 品番:
- DK 7111310
- 仕様
- ツイストタイプ
- メリット
- 簡単に開き、容易なケーブルのアレンジやツイストを実現します
- 材質
- ポリアミド6.6、自己消炎性 UL 94-V2 準拠
- 塗装色
- ナチュラル
- ケーブル引き込み
- 最大ケーブル径 mm: 12.7 mm
- For system punchings with Ø
- 4.5 mm
4.7 mm - 最大ケーブル径 mm
- 12.7 mm
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.01 kg
- 総質量
- 0.013 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- DK スナップイン式ケーブルガイド、ツイストタイプ、工具不要のクイックアセンブリーに最適、最大 Ø 12.7 mm 用、ポリアミド、ナチュラル
- 資料
- Info sheet