- 品番:
- DK 7828101
- 仕様
- 内側実装面用
- 製品説明
- エンクロージャーフレームにそってのケーブルガイドに。ケーブルクランプレールに、ケーブルタイまたは面ファスナーケーブルバインダーを使ってケーブルを取り付けることができます。ケーブルクランプレールは、エンクロージャーフレームあるいはマウントフレームのフレームセクションに掛け、さらに、ねじで固定することもできます。
- 用途
- TS フレームプロファイルに
- TS IT のプロファイルレール間、エンクロージャー奥行き方向用
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
TS IT
幅: 1,000 mm
奥行: 1,000 mm
- 適用幅
- 1,000 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.692 kg
- 総質量
- 1.94 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177235151
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
DK Cable clamp rail, For the inner mounting level, For WxD: 1000 mm