ケーブルクランプレール TS、TS IT用

品番: DK 7828122

ケーブルタイまたはマジックテープでのケーブルの固定用。ケーブルサポートレールはフレームプロフィールに吊るされ、さらにネジ1本で固定できます。

品番:
DK 7828122
仕様
外側実装面用
製品説明
エンクロージャーフレームにそってのケーブルガイドに。ケーブルクランプレールに、ケーブルタイまたは面ファスナーケーブルバインダーを使ってケーブルを取り付けることができます。ケーブルクランプレールは、エンクロージャーフレームあるいはマウントフレームのフレームセクションに掛け、さらに、ねじで固定することもできます。
用途
TS フレームプロファイルに
TS IT のプロファイルレール間、エンクロージャー奥行き方向用
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
幅: 1,200 mm
奥行: 1,200 mm
適用幅
1,200 mm
1パック
4 個
純質量
2.016 kg
総質量
2.217 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177517806
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
TS Cable clamp rail, For the outer mounting level, For WxD: 1200 mm