- 品番:
- DK 7858162
- 製品説明
- TSおよび TS ITのプロファイルレール間、エンクロージャーの奥行き方向に使用できます。
- 用途
- エンクロージャーフレームにそっての配線および張力緩和用。 ケーブルは、ケーブルタイまたは面ファスナーを使って、クランプレールに取り付けることができます。
- ケーブルクランプレールは、19インチ機器取り付け面の背面に横向きに直接取り付ける、あるいは、2つの機器取り付け面の間に、奥行き方向に掛金式で取り付けることができます。 ねじ留めすると、更にしっかりと固定できます。
- レールの奥行きが変更可能なため、2つの19インチ機器取り付け面間の既設の固定間隔に自在に合わせることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定用付属品を含む
- 取り付け面間隔
- 500 ‐ 895 mm
- 注記:
- 取り付け寸法 + 152 mm = 19インチ取り付け面間距離
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.6 kg
- 総質量
- 1.7 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- DK Cable clamp rail, depth-variable, distance between levels: 500-895 mm