- 品番:
- DK 7016140
- 仕様
- Cレール
- 製品説明
- 450~800 mmまで取り付けられる、フレキシブルな2種類のケーブルクランプ。各種システムセクションに取り付けたり、マウンティングプレートやパネル類に直接ねじ止めすることもできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.81 kg
- 総質量
- 0.9 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Cable clamp, variable, C rail, variable attachment from 450 to 800 mm