- 品番:
- DK 7064110
- 製品説明
- システムに適合するケーブルの最小屈曲を保つため、ならびにケーブルの予備もしくは余剰分を保持するために使用します。このエレメントは、1個だけで、あるいは複数を組み合わせてケーブルガイドに使用することができます。組み合わせることで、半円形、または全円形のエレメントを形成することができます。
- メリット
- 工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
- ねじ固定も可能
- ケーブル引き込みエレメントを固定するための多機能穴が用意されています
- 鍵穴ホルダーを介して 7 U ピッチごとに PDU を固定するため取り付け穴が用意されています
- 用途
- ネットワークやサーバーを使用する際の縦方向の配線や張力緩和に使用します
- 材質
- プラスチック(UL 94-V0)
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 固定クリップおよび固定部品
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.188 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177627727
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265