- 品番:
- DK 7111100
- 製品説明
- ケーブルガイドリング(DK 7111.000、DK 7111.900、DK 7112.000)をマウンティングレール、マウンティングフレーム、またはパネルに個別に固定します。マウンティングレールの 25 mm ピッチのシステム穴、または19インチマウンティングフレームの 10.5 x 12.5 mm システム穴に取り付けます。フレクシブルな取り付けが可能で、システム穴で90°ごとに回すことができます。組み込まれた溝に、ぴったりと形状を合わせてケーブルホルダーをマウントするので、あらゆる方向からの大きな負荷にも耐えることができます。
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 7035
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.11 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234